|
|
|
NSYPLAZ10124G
Carcasa montaj podea poliester versiune PLAZ cu plin. desch. inf. 1000x1250x420 IP54
|
|
|
Principale
Gama
|
Thalassa
|
Nume produs
|
Thalassa PLA
|
Tipul incintei
|
Multifunc?ional
|
Tip produs sau componenta
|
Cofretul adecvat
|
Versiune
|
PLAZ
|
Inaltime nominala
|
1000 mm
|
Latime nominala
|
1250 mm
|
Adancime nominala
|
420 mm
|
Montare dulap
|
Cu a?ezare pe podea
|
Compozitie dispozitiv
|
1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
2 u??
2 panou spate
1 plintă
|
Suplimentare
Tip corp
|
Capac etanşat şi fund deschis, asamblate cu părţile laterale
|
Tip usa
|
Opac frontal
|
Numar de usi
|
2usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Dreapta şi stânga (120 °)
|
Tip incuietoare
|
4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
Jos
Spate
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
|
Material
|
Poliester armat cu fibre de sticlă
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
Veritas
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu SR EN 60529 (plintă deschisă jos)
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 62208
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…90 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
48,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
108,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
129,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
54,000 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
118,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
130,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
119,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|