Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLAZ7104G
NSYPLAZ7104G
Carcasa montaj podea poliester versiune PLAZ cu plin. desch. inf. 750x1000x420 IP54
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Tipul incintei Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Versiune PLAZ
Inaltime nominala 750 mm
Latime nominala 1000 mm
Adancime nominala 420 mm
Montare dulap Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
2 uşă
2 panou spate
1 plintă
Suplimentare
Tip corp Capac etanşat şi fund deschis, asamblate cu părţile laterale
Tip usa Opac frontal
Numar de usi 2usa(usi)
Parte de deschidere usa Dreapta şi stânga (120 °)
Tip incuietoare 2 puncte închidere manuală, bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Jos
Frontal
Spate
Parti demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs Veritas
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Mediu
Grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529 (plintă deschisă jos)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…90 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 46,000 cm
Latime prima forma de impachetare 82,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 103,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 40,600 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 179,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 175,400 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959