Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLAZT573G
NSYPLAZT573G
Carcasa montaj podea poliester versiune PLAZ cu plin.+prot. desch. 500x750x320 IP44
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Tipul incintei Multifunc?ional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Versiune PLAZT
Inaltime nominala 500 mm
Latime nominala 750 mm
Adancime nominala 320 mm
Montare dulap Cu a?ezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
1 panou spate
1 u??
1 acoperiş
1 plintă
Suplimentare
Tip corp Părţile de sus şi jos deschise, asamblate cu părţile laterale
Tip usa Opac frontal
Numar de usi 1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (180 °)
Tip incuietoare 2 puncte închidere manuală, bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Jos
Frontal
Spate
Sus
Parti demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Acoperiş cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs Veritas
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Mediu
Grad de protectie IP IP44 conformitate cu SR EN 60529 (cu plintă deschisă jos şi acoperiş ventilat)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…90 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 37,000 cm
Latime prima forma de impachetare 60,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 78,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 22,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 135,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 132,240 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959