Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLM108G
NSYPLM108G
Carcasa montare perete poliester monobloc IP66 H1056xW852xD350mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLM
Nume scurt al dispozitivului PLM
Tipul incintei Multifuncţional
Categorie Carcasă compactă
Inaltime nominala 1056 mm
Latime nominala 852 mm
Adancime nominala 350 mm
Montare dulap Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 uşă
1 încuietoare
Tip usa Opac
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Suplimentare
Numar de incuietori 1
Descriere placa montaj Fara placa de montaj
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde NEMA classification 13
IEC 62208
NEMA classification 4X
Certificari produs UL
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Mediu
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambientala de functionare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 38,000 cm
Latime prima forma de impachetare 87,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 113,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 31,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 165,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 136,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 4409be05-1f97-4bb9-80b5-4e2995e58cb7
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Procentul minim de materiale reciclate 37
Garanție contractuală
Garantie 18 luni