Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLM43PG
NSYPLM43PG
carc. montare perete polies. monobl. IP66 H430xW330xD200mm+placa mont. met.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLM
Nume scurt al dispozitivului PLM
Tipul incintei Multifuncţional
Categorie Carcasă compactă
Inaltime nominala 430 mm
Latime nominala 330 mm
Adancime nominala 200 mm
Montare dulap Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 uşă
1 placă de montaj
2 încuietoare
Tip usa Opac
Tip incuietoare Închidere cu bară dublă 3 mm
Suplimentare
Numar de incuietori 2
Descriere placa montaj Simplu otel
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Placă de montaj cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde NEMA classification 13
IEC 62208
NEMA classification 4X
Certificari produs UL
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Mediu
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambientala de functionare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 35,000 cm
Latime prima forma de impachetare 22,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 49,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,298 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 188,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 289,500 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu