|
|
|
NSYPLM75VG
Carcasa montare perete poliester monobloc IP66 H747xW536xD300mm bloc. 3 p.
|
|
|
Principale
Gama
|
Thalassa
|
Nume produs
|
Thalassa PLM
|
Nume scurt al dispozitivului
|
PLM
|
Tipul incintei
|
Multifuncţional
|
Categorie
|
Carcasă compactă
|
Inaltime nominala
|
747 mm
|
Latime nominala
|
536 mm
|
Adancime nominala
|
300 mm
|
Montare dulap
|
Montaj pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
1 uşă
1 blocare mâner
|
Tip usa
|
Opac
|
Tip incuietoare
|
3 puncte de închidere, mâner cu broască 1242E
|
Suplimentare
Numar de incuietori
|
1
|
Descriere placa montaj
|
Fara placa de montaj
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
|
Material
|
Poliester armat cu fibre de sticlă
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 62208
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
33,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
56,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
81,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
15,000 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
178,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
192,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|