Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLM86TVG
NSYPLM86TVG
Carcasa montare perete poliester monobloc IP66 847x636x300mm usa cu geam bloc. 3 p.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLM
Nume scurt al dispozitivului PLM
Tipul incintei Multifuncţional
Categorie Carcasă compactă
Inaltime nominala 847 mm
Latime nominala 636 mm
Adancime nominala 300 mm
Montare dulap Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 uşă
1 blocare mâner
Tip usa Transparent
Tip incuietoare 3 puncte de închidere, mâner cu broască 1242E
Suplimentare
Numar de incuietori 1
Descriere placa montaj Fara placa de montaj
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Material Corp:poliester armat cu fibre de sticlă
Uşă:sticlă tratată
Culoare Gri (RAL 7035)
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Mediu
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambientala de functionare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 33,000 cm
Latime prima forma de impachetare 66,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 92,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 19,850 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 199,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 171,800 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu