Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLS3672AG
NSYPLS3672AG
Cutie PLS, spate polies., capac PC transparent IP65 36x72x23cm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLS
Nume scurt al dispozitivului PLS
Tipul incintei Multifunc?ional
Categorie Cutie modular? izolant?
Inaltime nominala 360 mm
Nominal width 720 mm
Nominal depth 230 mm
Montare dulap Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 capac:în cofret
1 partea spate:în cofret
Şuruburi de blocare
Tip corp O piesă turnată
Tip capac frontal Capac mare transparent
Tip incuietoare Slot pentru ?urub
Suplimentare
Parti demontabile Capac şurub de blocare
Material Capac:policarbonat
Spate:poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Corp:gri (RAL 7035)
Standarde NEMA classification 13
NEMA 4X
IEC 62208
Certificari produs UL
Mediu
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conformitate cu IEC 62262
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambietala pentru depozitare -30…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 74,000 cm
Latime prima forma de impachetare 28,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,510 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 190,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 123,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8