|
|
|
NSYPLS5454AG
Cutie PLS, spate polies., capac PC transparent IP65 54x54x23cm
|
|
|
Principale
Gama
|
Thalassa
|
Nume produs
|
Thalassa PLS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
PLS
|
Tipul incintei
|
Multifunc?ional
|
Categorie
|
Cutie modular? izolant?
|
Inaltime nominala
|
540 mm
|
Nominal width
|
540 mm
|
Nominal depth
|
230 mm
|
Montare dulap
|
Montaj pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 capac:în cofret
1 partea spate:în cofret
Şuruburi de blocare
|
Tip corp
|
O piesă turnată
|
Tip capac frontal
|
Capac mare transparent
|
Tip incuietoare
|
Slot pentru ?urub
|
Suplimentare
Parti demontabile
|
Capac şurub de blocare
|
Material
|
Capac:policarbonat
Spate:poliester armat cu fibre de sticlă
|
Culoare
|
Corp:gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
NEMA 4X
NEMA classification 13
IEC 62208
|
Certificari produs
|
UL
|
Mediu
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conformitate cu IEC 62262
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 62208
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-30…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
56,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
55,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,998 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
182,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
193,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|