Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLSP2754G
NSYPLSP2754G
Cutie PLS, spate polies., capac polies. IP65 27x54x18cm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLS
Nume scurt al dispozitivului PLS
Tipul incintei Multifuncţional
Categorie Cutie modulară izolantă
Inaltime nominala 270 mm
Nominal width 540 mm
Nominal depth 180 mm
Montare dulap Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 capac:în cofret
1 partea spate:în cofret
Şuruburi de blocare
Tip corp O piesă turnată
Tip capac frontal Capac simplu mic
Tip incuietoare Slot pentru şurub
Suplimentare
Parti demontabile Capac şurub de blocare
Material Spate:poliester armat cu fibre de sticlă
Capac:poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Corp:gri (RAL 7035)
Standarde NEMA classification 13
NEMA 4X
IEC 62208
Certificari produs UL
Mediu
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conformitate cu IEC 62262
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambietala pentru depozitare -30…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 18,500 cm
Latime prima forma de impachetare 28,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 55,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,514 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 180,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 224,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8