Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPMB1010
NSYPMB1010
Placa De Montare Izolanta Din Bachelita Pentru Dulapul Pla H1000Xw1000Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Dimensiuni nominale dulap -
Locul de montare Insert spate
?in? în pa?i
Descriere placa de montare Izolator
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLA)
Compozitie dispozitiv 1 placă de montaj
Material Bachelită
Culoare Negru (RAL 9005)
Suplimentare
Mod de fixare Cu surub - tipul surubului M8 - pe insertiile din spate locatie
Sarcina permanenta admisa 150 kg
În?l?ime Nominal: 1000 mm
Real: 890 mm
Latime Nominal: 1000 mm
Real: 875 mm
Adancime Real : 125 mm
Grosime 5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,500 cm
Latime prima forma de impachetare 88,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 89,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,680 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 45,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 354,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839