|
|
|
NSYPMB107
Placa De Montare Izolanta Din Bachelita Pentru Dulapul Pla H1000Xw750Mm
|
|
|
Principale
Gama
|
Thalassa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifunc?ional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Locul de montare
|
Insert spate
?in? în pa?i
|
Descriere placa de montare
|
Izolator
|
Compatibilitate gama
|
Thalassa (Thalassa PLA)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 placă de montaj
|
Material
|
Bachelită
|
Culoare
|
Negru (RAL 9005)
|
Suplimentare
Mod de fixare
|
Cu surub - tipul surubului M8 - pe insertiile din spate locatie
|
Sarcina permanenta admisa
|
150 kg
|
În?l?ime
|
Nominal: 1000 mm
Real: 890 mm
|
Latime
|
Nominal: 750 mm
Real: 625 mm
|
Adancime
|
Real : 125 mm
|
Grosime
|
5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
63,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
89,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,116 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
38,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
219,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Garantie contractuala
|
|