|
|
|
NSYPMB1512
Placa De Montare Izolanta Din Bachelita Pentru Dulapul Pla H1500Xw1250Mm
|
|
|
Principale
Gama
|
Thalassa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Locul de montare
|
Insert spate
Şină în paşi
|
Descriere placa de montare
|
Izolator
|
Compatibilitate gama
|
Thalassa (Thalassa PLA)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 placă de montaj
|
Material
|
Bachelită
|
Culoare
|
Negru (RAL 9005)
|
Suplimentare
Mod de fixare
|
Cu surub - tipul surubului M8 - pe insertiile din spate locatie
|
Sarcina permanenta admisa
|
150 kg
|
Înălţime
|
Nominal: 1500 mm
Real: 1390 mm
|
Latime
|
Nominal: 1250 mm
Real: 1125 mm
|
Adancime
|
Real : 125 mm
|
Grosime
|
5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
113,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
140,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,17 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Mercury free
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|