Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPMD3025
NSYPMD3025
Spacial Sdb - Placa Montaj Simpla Pentru Cutie H307 X W257 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Locul de montare Fundul cofretului
Descriere placa de montare Simplu
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SDB)
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Mod de fixare Cu surub - tipul surubului M4
În?l?ime Nominal: 307 mm
Latime Nominal: 257 mm
Greutate neta 1,02 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,200 cm
Latime prima forma de impachetare 23,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 28,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,030 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 24,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 20,600 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142