Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPMM3636
NSYPMM3636
Placa Metalica De Montaj Pentru Cutia Pls 36X36Cm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Dimensiuni nominale dulap -
Locul de montare Insert spate
Descriere placa de montare Simplu
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLS)
Compozitie dispozitiv 1 placă de montaj
Material Oţel galvanizat
Suplimentare
Mod de fixare Cu surub - tipul surubului M6 - pe insertiile din spate locatie
Sarcina permanenta admisa 150 kg
În?l?ime Nominal: 360 mm
Latime Nominal: 360 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,300 cm
Latime prima forma de impachetare 32,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 32,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,654 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 44,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 49,620 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Garantie 18 months