Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPMM55
NSYPMM55
Placa Metalica De Montaj Pentru Dulapul Pla H500Xw500Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Dimensiuni nominale dulap -
Locul de montare Insert spate
?in? în pa?i
Descriere placa de montare Simplu
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PHD)
Compozitie dispozitiv 1 plac? de montaj
Material O?el galvanizat
Suplimentare
Mod de fixare Cu surub - tipul surubului M8 - pe insertiile din spate locatie
Sarcina permanenta admisa 150 kg
În?l?ime Nominal: 500 mm
Real: 390 mm
Latime Nominal: 500 mm
Real: 375 mm
Adancime Real : 125 mm
Grosime 2,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 38,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 41,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,700 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 160
Inaltime a doua forma de impachetare 50,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 448,000 kg
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
Garantie 18 months