|
|
|
NSYPMM712
Placa Metalica De Montaj Pentru Dulapul Pla H750Xw1250Mm
|
|
|
Principale
Gama
|
Thalassa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Locul de montare
|
Şină în paşi
Insert spate
|
Descriere placa de montare
|
Simplu
|
Compatibilitate gama
|
Thalassa (Thalassa PLA)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 placă de montaj
|
Material
|
Oţel galvanizat
|
Suplimentare
Mod de fixare
|
Cu surub - tipul surubului M8 - pe insertiile din spate locatie
|
Sarcina permanenta admisa
|
150 kg
|
Înălţime
|
Nominal: 750 mm
Real: 640 mm
|
Latime
|
Nominal: 1250 mm
Real: 1125 mm
|
Adancime
|
Real : 125 mm
|
Grosime
|
2,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
64,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
113,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,51 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|