Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPPS186
NSYPPS186
Spacial Sf Panou De Compartimentare - Otel Galvanizat- 1800X600 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Tip produs sau componenta Partitie
Aplicatie Multifuncţional
Nennmaße des Gehäuses -
Suport de montare Structure of the enclosure
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 partition panel
1 garnitura de etansare
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Oţel galvanizat
Înălţime Nominal: 1800 mm
Latime Nominal: 600 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 183,000 cm
Latime prima forma de impachetare 51,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 11,400 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P2M
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 58,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 200,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 260,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 100
Garanție contractuală
Garantie 18 luni