Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYRCK47
NSYRCK47
Spacial Sf 19" Raft Fixa - 2200 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta 19" rack
Aplicatie Aplicatie electronica
For enclosure nominal dimensions - H: 2200 mm
Tipul rack-ului Fix
Locul de montare Asupra structurii dulapului
Suport de montare 19" fixed support bracket
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 stalp
Cantitate pe set Set de 1
Numar de unitati de 19" 47
Suplimentare
Rack coverage Complete
Material Otel
Descriere cofret/partitie Carcasa de podea
Finisare suprafata Zincat
Mod de fixare Cu element de fixare
Ajustare Reglabil in adancime la fiecare 25 mm
Sarcina permanenta admisa 400 kg
Înălţime 2200 mm
Latime Nominal: 800 mm
Nominal: 600 mm
Adancime 45 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 210,000 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 7,200 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 210,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 241,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg.eq.CO2) 51
Garantie contractuala
Garantie 18 months