|
|
|
NSYRSWC45
Spacial Sf 19" Raft Mobil - 2200X800 Mm - 45 Module
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
19" rack
|
Aplicatie
|
Aplicatie electronica
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2200 mm
|
Tipul rack-ului
|
Pivotant
|
Locul de montare
|
Asupra structurii dulapului
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
2 800 mm swing rack supports
1 rack basculant 19"
2 side plates with ball-lock handle
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Numar de unitati de 19"
|
45
|
Suplimentare
Rack coverage
|
Complete
|
Rack position
|
Centered
|
Material
|
Otel
|
Descriere cofret/partitie
|
Carcasa de podea
|
Finisare suprafata
|
Zincat
|
Tip incuietoare
|
Handle with ball lock
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
|
Ajustare
|
Reglabil in adancime la fiecare 25 mm
|
Culoare
|
Side plate:gri (RAL 7035)
|
Sarcina permanenta admisa
|
3,75 kg per unit with a maximum of 150 kg
|
Deschiderea rack-urilor de 19"
|
Reversibil 120 °
|
Înălţime
|
2200 mm
|
Latime
|
800 mm
|
Adancime
|
2101 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
74,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
212,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
29,000 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
212,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
265,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Amprenta de carbon (kg.eq.CO2)
|
220
|
Garantie contractuala
|
|