|
|
|
NSYS3CM303020
Carcasa Hmi Spacial S3Cm. H300Xw300Xd200Ip54 Ik10, Ral7035.Usa Din Spate.
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Nume produs
|
PanelSeT S3CM
|
Aplicatie
|
Human-machine dialogue application
|
Categorie
|
Dulap de control
|
Inaltime nominala dulap
|
300 mm
|
Latime nominala dulap
|
300 mm
|
Adancime nominala dulap
|
200 mm
|
Tip accesorii de instalare
|
Suspension system
|
Destinatie produs
|
Interface
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
1 uşă cu încuietoare
2 sina
1 reinforcement plate
1 rama de ajustare
|
Suplimentare
Tip corp
|
Corp dintr-o singură piesă
|
Tip usa
|
Opac
|
Numar de usi
|
Spate:1usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
Închidere cu bar? dubl? 3 mm
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Tip de placa cu presetupe
|
F?r? plac? cu presetupe
|
Accesibilitate pentru operare
|
Spate
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Trim frame cu surub
2 rails cu surub
|
Material
|
Enclosure and front face:otel
Trim frame:aluminiu
|
Finisare suprafata
|
Pudr? epoxy-poliester
|
Culoare
|
Carcas?:gri (RAL 7035)
Fata frontala:gri (RAL 7040)
|
Greutate neta
|
7,444 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
31,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7,452 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
180,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
251,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|