Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3D10640
NSYS3D10640
Spacial S3D Usa Plana Fara Placa De Montaj. H1000Xw600Xd400 Ip66 Ik10 Ral7035.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT S3D
Aplicatie Multifunc?ional
Categorie Carcas? compact?
Inaltime nominala dulap 1000 mm
Latime nominala dulap 600 mm
Adancime nominala dulap 400 mm
Tip usa Opac
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Standard
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 uşă
1 încuietoare
1 placă presetupe
Suplimentare
Body type Corp dintr-o singura piesa
Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Numar de usi Fata frontala:1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 3 puncte de închidere, bar? dubl? 3 mm
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
Material Otel
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs UL
DNV
GL
BV
cUL
Greutate neta 33 kg
Mediu
Grad de protectie NEMA NEMA 4X/13
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 45,500 cm
Latime prima forma de impachetare 62,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 103,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 34,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 200,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 218,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Garantie 18 months