Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3D121240D
NSYS3D121240D
Spacial S3D Usa Plana Fara Placa De Montaj. H1200Xw1200Xd400 Ip55 Ik10 Ral7035.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT S3D
Aplicatie Multifuncţional
Categorie Carcasă compactă
Inaltime nominala dulap 1200 mm
Latime nominala dulap 1200 mm
Adancime nominala dulap 400 mm
Tip usa Opac
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Standard
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
2 placă presetupe
1 încuietoare
2 uşă
Suplimentare
Body type Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Corp dintr-o singura piesa
Numar de usi Fata frontala:2usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 3 puncte de închidere, bară dublă 3 mm
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
Material Otel
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs BV
cUL
DNV
GL
UL
Greutate produs 86 kg
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la câmp electromagnetic
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 133,000 cm
Latime prima forma de impachetare 121,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 45,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 84,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142