|
|
|
NSYS3D12830P
Spacial S3D Usa Plana Cu Placa De Montaj. H1200Xw800Xd300 Ip66 Ik10 Ral7035.
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Nume produs
|
PanelSeT S3D
|
Aplicatie
|
Multifunc?ional
|
Categorie
|
Carcas? compact?
|
Inaltime nominala dulap
|
1200 mm
|
Latime nominala dulap
|
800 mm
|
Adancime nominala dulap
|
300 mm
|
Tip usa
|
Opac
|
Descriere placa de montare
|
Simplu
|
Tip de placa cu presetupe
|
Standard
|
Tip accesorii de instalare
|
Montare pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
2 placă presetupe
1 placă de montaj
1 uşă cu încuietoare
|
Suplimentare
Body type
|
Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Corp dintr-o singura piesa
|
Numar de usi
|
Fata frontala:1usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
3 puncte de închidere, bar? dubl? 3 mm
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
Placă de montaj cu element de fixare
|
Material
|
Carcasă:otel
Mounting plate:oţel galvanizat
|
Finisare suprafata
|
Carcasă:pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Carcasă:gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
cUL
DNV
GL
UL
BV
|
Greutate neta
|
61 kg
|
Mediu
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
35,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
82,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
122,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
59,800 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
97,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
122,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
131,400 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|