Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3D32515P
NSYS3D32515P
Usa simpla Spacial S3D cu/f. plac. mont. H300xW250xD150 IP66 IK10 RAL7035.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT S3D
Aplicatie Multifunc?ional
Categorie Carcas? compact?
Inaltime nominala dulap 300 mm
Latime nominala dulap 250 mm
Adancime nominala dulap 150 mm
Tip usa Opac
Descriere placa de montare Simplu
Tip de placa cu presetupe Standard
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 placă de montaj
1 uşă cu încuietoare
1 placă presetupe
Suplimentare
Body type Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Corp dintr-o singura piesa
Numar de usi Fata frontala:1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare Închidere cu bar? dubl? 3 mm
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
Placă de montaj cu element de fixare
Material Carcasă:otel
Mounting plate:oţel galvanizat
Finisare suprafata Carcasă:pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă:gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs UL
cUL
GL
DNV
BV
Greutate neta 4,04 kg
Mediu
Grad de protectie NEMA NEMA 4X/13
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 19,500 cm
Latime prima forma de impachetare 26,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 31,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,214 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 105
Inaltime a doua forma de impachetare 205,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 457,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142