Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3DB4815
NSYS3DB4815
S3DB CARCASA TERMINALA H400XW800XD150
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT S3DB
Aplicatie Terminal application
Categorie Carcas? compact?
Inaltime nominala dulap 400 mm
Latime nominala dulap 800 mm
Adancime nominala dulap 150 mm
Tip usa Opac
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe F?r? plac? cu presetupe
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Horizontal or vertical position
Destinatie produs For equipping with terminal
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 u??
1 încuietoare
Suplimentare
Body type Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Corp dintr-o singura piesa
Numar de usi Fata frontala:1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (180 °)
Tip incuietoare Închidere cu bar? dubl? 3 mm
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Material Otel
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs BV
DNV
UL
cUL
GL
Greutate neta 12,2 kg
Mediu
Grad de protectie NEMA NEMA 4X/13
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 19,000 cm
Latime prima forma de impachetare 42,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 81,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,388 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 181,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 310,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Garantie 18 months