|
|
|
NSYS3DEX3320
Spacial S3D ATEX. H300xW300xD200 .IP66 IK10 RAL7035.
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Nume produs
|
PanelSeT S3DEX
|
Aplicatie
|
Aplicare certificată ATEX
|
Categorie
|
Carcasă compactă
|
Inaltime nominala dulap
|
300 mm
|
Latime nominala dulap
|
300 mm
|
Adancime nominala dulap
|
200 mm
|
Tip usa
|
Opac
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Tip de placa cu presetupe
|
Fără placă cu presetupe
|
Tip accesorii de instalare
|
Montare pe perete
|
Destinatie produs
|
Pentru atmosferă cu potenţial exploziv
|
Compozitie dispozitiv
|
1 uşă
1 încuietoare
Body with clamped blind nut
|
Suplimentare
Body type
|
Corp dintr-o singura piesa
Gutter-shaped front rail double sheet thickness
|
Numar de usi
|
Fata frontala:1usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
Incuietoare cu bara dubla
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
|
Material
|
Otel
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
|
Marcaj
|
II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db according to the ATEX directive 94/9/EC
|
Greutate produs
|
4,6 kg
|
Mediu
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529 (enclosures with single door)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
24,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
31,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,686 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
84
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
206,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
407,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|