Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3DEX4420
NSYS3DEX4420
Spacial S3DEX (ATEX certified) H400xW400xD200 .IP66 IK10 RAL7035.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT S3DEX
Aplicatie Aplicare certificat? ATEX
Categorie Carcas? compact?
Inaltime nominala dulap 400 mm
Latime nominala dulap 400 mm
Adancime nominala dulap 200 mm
Tip usa Opac
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe F?r? plac? cu presetupe
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Destinatie produs Pentru atmosfer? cu poten?ial exploziv
Compozitie dispozitiv 1 uşă
1 încuietoare
Body with clamped blind nut
Suplimentare
Body type Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Corp dintr-o singura piesa
Numar de usi Fata frontala:1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare Incuietoare cu bara dubla
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Material Otel
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
Marcaj II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db according to the ATEX directive 94/9/EC
Greutate neta 6,9 kg
Mediu
Grad de protectie NEMA NEMA 4X/13
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529 (enclosures with single door)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 24,500 cm
Latime prima forma de impachetare 40,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 41,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,864 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 182,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 288,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142