|
|
|
NSYS3DM4315T
S3DM MODUL H400XW300XD150 USA TRANSP.
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Nume produs
|
PanelSeT S3DM
|
Aplicatie
|
Aplica?ie distribu?ie modular?
|
Categorie
|
Carcas? compact?
|
Inaltime nominala dulap
|
400 mm
|
Latime nominala dulap
|
300 mm
|
Adancime nominala dulap
|
150 mm
|
Tip usa
|
Transparent
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Tip de placa cu presetupe
|
Standard
|
Tip accesorii de instalare
|
Montare pe perete
|
Destinatie produs
|
For installation of modular chassis DLM
|
Compozitie dispozitiv
|
2 placă presetupe:top and bottom
1 corp
1 uşă
1 încuietoare
|
Suplimentare
Body type
|
Corp dintr-o singura piesa
Gutter-shaped front rail double sheet thickness
|
Numar de usi
|
Fata frontala:1usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
Închidere cu bar? dubl? 3 mm
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
|
Material
|
Corp:otel
Uşă:otel si sticla securizata
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
UL
GL
BV
cUL
DNV
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK08 conformitate cu IEC 62262
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
19,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
41,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,182 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
197,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
262,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|