|
|
|
NSYS3X3215H
Spacial S3X Inoxidabil 316L, Scotch Brite® Finish, H300Xw200Xd150 Mm.
|
|
|
Principale
Gama
|
Spacial
|
Nume produs
|
Spacial S3X
|
Tipul incintei
|
Multifunc?ional
|
Categorie
|
Carcas? compact?
|
Inaltime nominala
|
300 mm
|
Nominal width
|
200 mm
|
Nominal depth
|
150 mm
|
Product installation
|
Montare pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
1 încuietoare:uşă
1 uşă
|
Suplimentare
Tip corp
|
Corp dintr-o singură piesă, cross-shaped structure
Sina din fata in forma de jgheab
|
Tip usa
|
Opac
|
Numar de usi
|
Fata frontala:1usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
Închidere cu bar? dubl? 3 mm
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Tip de placa cu presetupe
|
F?r? plac? cu presetupe
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
|
Material
|
Lock:zamak
Balama:otel inoxidabil
Body and door:stainless steel 316L
|
Finisare suprafata
|
Body and door:Scotch-Brite® brushed
Lock:chromium plated
|
Greutate neta
|
3,12 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
UL 508 tip A
CAN/CSA 22
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Caracteristica de mediu
|
Corrosive
Specific hygiene
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
17,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
32,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,120 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
168
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
180,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
535,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|