Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYS3X4320
NSYS3X4320
Spacial S3X Inoxidabil 304L, Scotch Brite® Finish, H400Xw300Xd200 Mm.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Nume produs Spacial S3X
Tipul incintei Multifunc?ional
Categorie Carcas? compact?
Inaltime nominala 400 mm
Nominal width 300 mm
Nominal depth 200 mm
Product installation Montare pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 încuietoare:uşă
1 uşă
Suplimentare
Tip corp Corp dintr-o singură piesă, cross-shaped structure
Sina din fata in forma de jgheab
Tip usa Opac
Numar de usi Fata frontala:1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare Închidere cu bar? dubl? 3 mm
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe F?r? plac? cu presetupe
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Material Body and door:stainless steel 304L
Lock:zamak
Balama:otel inoxidabil
Finisare suprafata Body and door:Scotch-Brite® brushed
Lock:chromium plated
Greutate neta 5,468 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs UL 508 tip A
CAN/CSA 22
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Caracteristica de mediu Corrosive
Specific hygiene
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 21,500 cm
Latime prima forma de impachetare 31,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 41,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,468 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 64
Inaltime a doua forma de impachetare 180,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 363,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Garantie 18 months