|
|
|
NSYSBM303012
Usa plina pentru cutie industriala H300xW300xD120 IP66 IK10 RAL 7035
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Nume produs
|
PanelSeT SBM
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Categorie
|
Cutie industrială
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SBM
|
Tip dulap
|
Flat face box
|
Inaltime nominala dulap
|
300 mm
|
Latime nominala dulap
|
300 mm
|
Adancime nominala dulap
|
120 mm
|
Montare dulap
|
Montaj pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
4 şurub pentru acoperiş
1 capac
1 corp
|
Tip corp
|
Corp dintr-o singura piesa impaturit si sudat
|
Tip capac frontal
|
Usa plina
|
Fixare rama
|
Half turn metal screw
|
Tip incuietoare
|
Captive screw PZ2 în afara zonei asigurate
|
Parti demontabile
|
Capac cu şuruburi prizoniere
|
Suplimentare
Material
|
Tabla de otel
|
Finisare suprafata
|
Pudra de poliester
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
DNV-GL
UL
BV
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…60 °C
|
Temperatura de functionare
|
-35…80 °C
|
Greutate produs
|
3,324 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
31,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,324 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
125,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
209,440 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|