Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSC1230
NSYSC1230
Spacial Sf/Sm Aparatoare - 1200X300 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Aparatoare
Aplicatie Multifunc?ional
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SM)
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei -
Locul de montare Pe acoperis
Compozitie dispozitiv 1 acoperiş
Elemente de fixare
Sablon de gaurire
Suplimentare
Cantitate pe set Set de 1
Material Oţel galvanizat
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Mod de fixare Cu surub - roof drilled holes locatie
În?l?ime 85 mm
Latime Nominal: 1200 mm
Real: 1207 mm
Adancime Nominal : 300 mm
Real : 325 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,000 cm
Latime prima forma de impachetare 41,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 122,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 7,906 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 113,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 171,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 50
Garantie contractuala
Garantie 18 months