Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSCX12050
NSYSCX12050
Capac Inoxidabil 304L, Scotch Brite® Finish, Pentru Dulapuri W1200Xd500 Mm.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Aparatoare
Aplicatie Multifunc?ional
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SFX)
PanelSeT
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei -
Locul de montare Pe acoperis
Compozitie dispozitiv 1 acoperi?
Elemente de fixare
Suplimentare
Cantitate pe set Set de 1
Material Stainless steel 304L
Finisare suprafata Scotch-Brite® brushed
Mod de fixare Cu element de fixare - same holes as the eyebolts locatie
În?l?ime 84 mm
Latime 1248 mm
Adancime 549 mm
Grosime 1,5 mm
Greutate neta 12,5 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,500 cm
Latime prima forma de impachetare 56,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 126,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,500 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 210,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 162,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd