Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSD8R
NSYSD8R
Spacial Sd Birou Comanda Compact Cu Panou Dorsal - H1000Xw800Xd597 - Ip55
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT SD
Tipul incintei Multifunc?ional
Categorie Monobloc control desk with rear panel
Inaltime nominala 1000 mm
Nominal width 800 mm
Nominal depth 597 mm
Product installation Floor-standing
Compozitie dispozitiv 1 structura
1 u??
2 încuietoare:uşă
4 adjustment rail
1 plac? presetupe
2 pneumatic stay:desk lid
1 panou spate
3 top plate:on top of control desk
Suplimentare
Tip corp Structura dintr-o singura piesa inmpaturita si sudata
Tip usa Opac
Numar de usi Frontal:1usa(usi)
Deschidere usa Reversibil 120 ° uşă
Tip incuietoare 2 points lock, 3 mm double-bar
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe 1 entry plate
Accesibilitate pentru operare Frontal
Spate
Parti demontabile Uşă cu balamale
Desk lid cu balamale
Placa presetupe by clipping screws
Blanking covers cu surub
Panou spate cu surub
Material Corp:otel
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Grosime 1,5 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Mediu
Standarde IEC 62208
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 62,000 cm
Latime prima forma de impachetare 82,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 118,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 65,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 130,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 151,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142