|
|
|
NSYSDCR6
Spacial Sf/Sm Sine Transversale Usa - Latime Nominala: 600 Mm
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Tip produs sau componenta
|
Door cross rail
|
Aplicatie
|
Multifunc?ional
|
Dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
On door reinforcement frame
|
Suport de montare
|
Direct mounting
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT SF, SM, SFX and SMX enclosures
|
Compozitie dispozitiv
|
2 x cross rail
1 x bag of fixing
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Material
|
Body of the rail:oţel galvanizat
|
Finisare suprafata
|
Zincat
|
Reglare
|
Reglabil in inaltime la fiecare 25 mm pentru on door reinforcement frame
|
În?l?ime
|
Nominal: 18 mm
|
Latime
|
Nominal: 600 mm
|
Adancime
|
18,6 mm
|
Grosime
|
2 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
48,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
954,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
107,400 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|