|
|
|
NSYSDCR8
Spacial Sf/Sm Sine Transversale Usa - Latime Nominala: 800 Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Tip produs sau componenta
|
Door cross rail
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Locul de montare
|
On door reinforcement frame
|
Suport de montare
|
Direct mounting
|
Compatibilitate gama
|
Spacial SF, SM, SFX and SMX enclosures
|
Compozitie dispozitiv
|
2 x cross rail
1 x bag of fixing
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentar
Material
|
Body of the rail oţel galvanizat
|
Finisaj suprafata
|
Zincat
|
Reglarea
|
Reglabil in inaltime la fiecare 25 mm pentru on door reinforcement frame
|
Inaltime
|
Nominal 18 mm
|
Latime
|
Nominal 800 mm
|
Adancime
|
18,6 mm
|
Grosime
|
2 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
68,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
992,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|