|
|
|
NSYSDR80A
Sina montare simetrica 35x15 L800mm tip A Livrare: 20
|
|
|
Principale
Aplicatie
|
Multifunc?ional
|
Gama
|
PanelSeT
|
Tip produs sau componenta
|
?in?
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip sina
|
Sin DIN simetrica
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
PanelSeT (PanelSeT SFX)
PanelSeT (PanelSeT SMX)
PanelSeT (PanelSeT SD)
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
1 sina
|
Cantitate pe set
|
Set de 20
|
Suplimentare
Material
|
Otel acoperit cu zinc
|
Finisare suprafata
|
Zincat
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare - structura cabinetului locatie
|
Ajustare
|
Pas 25 mm
Reglare continua
|
Lungime
|
Nominal:800 mm
Real:750 mm
|
În?l?ime
|
Nominal: 15 mm
|
Latime
|
Nominal: 35 mm
|
Grosime
|
1,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
74,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
426,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|