Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSF16680PC
NSYSF16680PC
Spacial SF PC rack enclosure - assembled - 1600x600x800 mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Gama extinsa PanelSeT SF
Aplicatie PC application
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Inaltime nominala dulap 1600 mm
Latime nominala dulap 600 mm
Adancime nominala dulap 800 mm
Montare dulap Cu a?ezare pe podea
Aplicatie specifica produsului Protecting computer equipment
Compozitie dispozitiv 1 structura
1 acoperi?
2 side panels
1 plac? presetupe
1 partial door for keyboard
1 partial door for PC screen
1 partial door for printer support
1 rear door
Suplimentare
Tip structura Structura perforata cu pas de 25 mm
Montare verticala cu rame de sus si de jos
Format dintr-o singură secțiune
Panouri și uși încorporate în structură
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip usa Plain partial frontal
Glazed partial frontal
Opac spate
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Standard
Intrare cablu 1 intrare
Numar de compartimente 3
Tip incuietoare Flat escutcheon lock, 5 mm double bar rear door
Escutcheon lock, 3 mm double bar front partial doors
Numar de usi Frontal:3usa(usi)
Spate:1usa(usi)
Accesibilitate pentru operare Spate
Lateralele dulapului
Frontal
Parti demontabile Acoperi? cu surub internally
Side panel cu surub internally
U?? cu surub balama
Material Cadru:o?el galvanizat
Stalpi:o?el galvanizat
U??:tabla de otel
Panouri:tabla de otel
Balama:zamak
Escutcheon:poliamid? 6 cu 30 % fibr? de sticl?
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Culoare Carcas?:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
Mediu
Standarde IEC 62208
Grad de protectie NEMA NEMA 3R/12
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262 (of transparent door)
IK10 conformitate cu IEC 62262 (of plain door)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 173,000 cm
Latime prima forma de impachetare 65,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 89,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 142,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 716
Garantie contractuala
Garantie 18 luni