Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFBK
NSYSFBK
Spacial Sf Kit Standard De Cuplaj - Ip55 - Cuplare Prin Alaturare Sau Pe Lungime
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de cuplare
Tip produs sau componenta Kit de cuplare
Aplicatie Multifuncţional
Locul de montare Cuplare laterala a doua cabinete
Depthwise coupling of 2 enclosures
Compatibilitate gama PanelSeT SF cofretul adecvat
Compozitie dispozitiv 2 flat connector
4 braţ
Elemente de fixare
Garnitura de etansare
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Sealing gasket:EPDM
Bracket:otel
Flat connector:otel
Finisare suprafata Zincat
Mod de fixare Cu surub - tipul surubului M6 self tapping
Înălţime 65 mm
Latime 340 mm
Adancime 365 mm
Grad de protectie IP IP55
Diametrul de montaj 0 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 34,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 36,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,664 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 116,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 187,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 12
Garanție contractuală
Garantie 18 luni