Gama
|
PanelSeT
|
Nume produs
|
PanelSeT SFHD
|
Aplicatie specifica produsului
|
Outdoor heavy duty
|
Certificari produs
|
Bureau Veritas conformitate cu IEC 61969-3 2011
UL conformitate cu UL 508 A 2007
Bureau Veritas conformitate cu IEC 61439-5 2010
DEKRA conformitate cu IEC 62208 2011
Bureau Veritas conformitate cu ISO 12944 2007
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Cofretul adecvat
|
Inaltime nominala dulap
|
1262 mm
|
Inaltime
|
62 mm
|
Latime nominala dulap
|
600 mm
|
Adancime nominala dulap
|
430 mm
|
Adancime
|
400 mm
|
Tip accesorii de instalare
|
Floor-standing
|
Functie disponibila
|
Coupling
Suitable for electronic 19" rack
Roof management
Floor management
|
Compozitie dispozitiv
|
Sine glisante 2 mounting plate
Aluminiu mounting plate bracket 4
Structura 1
Locking system with handle and padlock 1
Acoperiş 1
Mechanical retainer 1 uşă
Acoperiş 1 uşă
Uşă 1
Plastic buzunar de documentatie 1 A4
Aluminiu placă presetupe 1 A4
|
Tip structura
|
Format dintr-o singură secțiune
Panouri și uși încorporate în structură
Structura perforata cu pas de 25 mm
Vertical uprights screwed with top and bottom frames
|
Tip usa
|
Opac
|
Numar de usi
|
1usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
4 points lock, handle with 1242E key lock and padlock usa din fata
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Tip de placa cu presetupe
|
Plain aluminium
|
Accesibilitate pentru operare
|
Jos
Sus
Frontal
Lateralele dulapului
Spate
|
Sarcina permanentă admisă
|
1000 kg
|
Parti demontabile
|
Suport placa de montaj cu surub
Șină de culisare cu surub
Panou spate cu surub parte exterioara
Acoperiş cu surub
Acoperiş cu suruburi si cleme
Uşă by removable axis balama
Placa presetupe fixing nut
|
Material
|
Cadru:steel with anti-corrosive coating
Balama:zamak
|
Finisare suprafata
|
În cofret:pudra de poliester
|
Culoare
|
Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:gri (RAL 7035)
|
Optiuni de culori speciale
|
Da
|
Standarde
|
IEC 62208
IEC 61969-3
UL 508 A
IEC 61439-5
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Încercare climatică
|
C4H conformitate cu ISO 12944 720 h ceaţă salină
|
Temperatura de utilizare
|
-45…80 °C conformitate cu IEC 61969-3 clasa 1
|
Umiditate relativa
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Caracteristica de mediu
|
Solar radiation clasa 1 up to 1120 W/m² conformitate cu IEC 61969-3:2011
Surrounding air withstand clasa 1 up to 180 km/h conformitate cu IEC 61969-3:2011
Ultraviolet degradation test clasa 1 conformitate cu ISO 4892-2:2013
Formation of ice and frost clasa 1 conformitate cu IEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand clasa 1 conformitate cu IEC 61969-3:2011
Clasa 1 conformitate cu IEC 61969-3:2011
|
Puterea disipata in W
|
Ventilator 1500 W 60 dB
With external cooling 4000 W
Natural 480 W la 20 °C
Natural 480 W la 40 °C
According to cooling architecture 1500 W
|