Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFLOCK24
NSYSFLOCK24
Spacial Sf/Sm Incuietoare Cu Sild Plat - Fanta 2X4 Fara Chei
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Tip produs sau componenta Scut
Suplimentare
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Tip de accesorii / piese separate Incuietoare plata
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Suport de montare Montare directa pe usa
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SM)
PanelSeT (PanelSeT SF)
Compozitie dispozitiv 1 insertie forma
1 lacăt plat
Elemente de fixare
Cheie
Cantitate pe set Set de 1
Material Poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
Tip incuietoare Screw driver 2 mm groove
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 27,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 160,000 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd