|
|
|
NSYSFN16860P
Dulap modular, cu montaj pe pardoseala, PanelSeT SFN, din otel decarbonizat("verde"), 1600x800x600mm, IP55, cu placa de montaj
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Gama extinsa
|
PanelSeT SFN
|
Aplicatie
|
Multifunc?ional
|
Tip produs sau componenta
|
Cofretul adecvat
|
Inaltime nominala dulap
|
1600 mm
|
Latime nominala dulap
|
800 mm
|
Adancime nominala dulap
|
600 mm
|
Montare dulap
|
Cu a?ezare pe podea
|
Compozitie dispozitiv
|
2 sine glisante
4 suporturi de fixare rapidă a plăcii de montaj
1 structura
1 uşă
1 sistem de blocare cu maner:uşă
1 panou spate
1 acoperiş
1 placă de montaj
|
Suplimentare
Tip structura
|
Structura perforata cu pas de 25 mm
Montare verticala cu rame de sus si de jos
Panouri și uși încorporate în structură
Format dintr-o singură secțiune
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip usa
|
Opac frontal
|
Descriere placa de montare
|
Simplu
|
Tip de placa cu presetupe
|
F?r? plac? cu presetupe
|
Tip incuietoare
|
4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm usa din fata
|
Numar de usi
|
Frontal:1usa(usi)
|
Accesibilitate pentru operare
|
Lateralele dulapului
Spate
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu surub balama
Placă de montaj cu surub suport placa de montaj
Panou spate cu surub
Acoperiş cu surub
Suport placa de montaj cu surub
Șină de culisare cu surub
|
Material
|
Cadru:oţel galvanizat
Stalpi:oţel galvanizat
Uşă:tabla de otel
Panouri:tabla de otel
Balama:zamak
Mâner:poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
|
Greutate neta
|
95,0 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62208
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 3R/12
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
173,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
85,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
69,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
108,200 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|