Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN20450
NSYSFN20450
Dulap modular, cu montaj pe pardoseala, PanelSeT SFN, din otel decarbonizat("verde"), 2000x400x500mm, IP55
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Gama extinsa PanelSeT SFN
Aplicatie Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Inaltime nominala dulap 2000 mm
Latime nominala dulap 400 mm
Adancime nominala dulap 500 mm
Montare dulap Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 acoperiş
1 uşă
1 structura
1 panou spate
1 sistem de blocare cu maner:uşă
Suplimentare
Tip structura Structura perforata cu pas de 25 mm
Montare verticala cu rame de sus si de jos
Format dintr-o singură secțiune
Panouri și uși încorporate în structură
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip usa Opac frontal
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Fără placă cu presetupe
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm usa din fata
Numar de usi Frontal:1usa(usi)
Accesibilitate pentru operare Frontal
Spate
Lateralele dulapului
Parti demontabile Uşă cu surub balama
Panou spate cu surub
Acoperiş cu surub
Suport placa de montaj cu surub
Șină de culisare cu surub
Material Cadru:oţel galvanizat
Stalpi:oţel galvanizat
Uşă:tabla de otel
Panouri:tabla de otel
Balama:zamak
Mâner:poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
Greutate produs 55,4 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Grad de protectie NEMA NEMA 3R/12
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 213,000 cm
Latime prima forma de impachetare 55,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 49,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 62,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 213,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 55,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 98,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 124,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 342
Garanție contractuală
Garantie 18 months