Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN208602DP
NSYSFN208602DP
Dulap modular, cu montaj pe pardoseala, PanelSeT SFN, din otel decarbonizat("verde"), 2000x800x600mm, IP55, cu placa de montaj, 2 usi
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Gama extinsa PanelSeT SFN
Aplicatie Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Inaltime nominala dulap 2000 mm
Latime nominala dulap 800 mm
Adancime nominala dulap 600 mm
Montare dulap Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 2 sine glisante
4 suporturi de fixare rapidă a plăcii de montaj
1 structura:usa dreapta
1 panou spate
1 acoperiş
1 placă de montaj
2 uşă
1 sistem de blocare cu maner
1 sistem bară de blocare in 4 puncte:usa dreapta
1 sistem bară de blocare in 2 puncte:usa stanga
Suplimentare
Tip structura Montare verticala cu rame de sus si de jos
Panouri și uși încorporate în structură
Format dintr-o singură secțiune
Structura perforata cu pas de 25 mm
Parte de deschidere usa Stanga (120 °)
Dreapta (120 °)
Tip usa Opac frontal
Descriere placa de montare Simplu
Tip de placa cu presetupe Fără placă cu presetupe
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm usa dreapta fata
Numar de usi Fata frontala:2usa(usi)
Accesibilitate pentru operare Lateralele dulapului
Frontal
Spate
Parti demontabile Uşă cu surub balama
Placă de montaj cu surub suport placa de montaj
Panou spate cu surub
Acoperiş cu surub
Suport placa de montaj cu surub
Șină de culisare cu surub
Material Cadru:oţel galvanizat
Stalpi:oţel galvanizat
Uşă:tabla de otel
Panouri:tabla de otel
Balama:zamak
Mâner:poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
Greutate produs 120,6 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Grad de protectie NEMA NEMA 3R/12
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 213,000 cm
Latime prima forma de impachetare 85,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 69,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 134,200 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 711
Garanție contractuală
Garantie 18 months