Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN2212802D
NSYSFN2212802D
Dulap modular, cu montaj pe pardoseala, PanelSeT SFN, din otel decarbonizat("verde"), 2200x1200x800mm, IP55, 2 usi
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Gama extinsa PanelSeT SFN
Aplicatie Multifunc?ional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Inaltime nominala dulap 2200 mm
Latime nominala dulap 1200 mm
Adancime nominala dulap 800 mm
Montare dulap Cu a?ezare pe podea
Compozitie dispozitiv 2 sine glisante
4 suporturi de fixare rapidă a plăcii de montaj
1 structura:usa dreapta
1 panou spate
1 acoperiş
2 uşă
1 sistem de blocare cu maner
1 sistem bară de blocare in 4 puncte:usa dreapta
1 sistem bară de blocare in 2 puncte:usa stanga
Suplimentare
Tip structura Panouri și uși încorporate în structură
Format dintr-o singură secțiune
Structura perforata cu pas de 25 mm
Montare verticala cu rame de sus si de jos
Parte de deschidere usa Stanga (120 °)
Dreapta (120 °)
Tip usa Opac frontal
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe F?r? plac? cu presetupe
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm usa dreapta fata
Numar de usi Fata frontala:2usa(usi)
Accesibilitate pentru operare Spate
Frontal
Lateralele dulapului
Parti demontabile Uşă cu surub balama
Placă de montaj cu surub suport placa de montaj
Panou spate cu surub
Acoperiş cu surub
Suport placa de montaj cu surub
Șină de culisare cu surub
Material Cadru:oţel galvanizat
Stalpi:oţel galvanizat
Uşă:tabla de otel
Panouri:tabla de otel
Balama:zamak
Mâner:poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
Greutate neta 131,1 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Grad de protectie NEMA NEMA 3R/12
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 233,000 cm
Latime prima forma de impachetare 125,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 89,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 151,100 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 800
Garantie contractuala
Garantie 18 luni