Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFN22680
NSYSFN22680
Dulap modular, cu montaj pe pardoseala, PanelSeT SFN, din otel decarbonizat("verde"), 2200x600x800mm, IP55
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Gama extinsa PanelSeT SFN
Aplicatie Multifunc?ional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Inaltime nominala dulap 2200 mm
Latime nominala dulap 600 mm
Adancime nominala dulap 800 mm
Montare dulap Cu a?ezare pe podea
Compozitie dispozitiv 2 sine glisante
4 suporturi de fixare rapidă a plăcii de montaj
1 structura
1 uşă
1 sistem de blocare cu maner:uşă
1 panou spate
1 acoperiş
Suplimentare
Tip structura Format dintr-o singură secțiune
Montare verticala cu rame de sus si de jos
Panouri și uși încorporate în structură
Structura perforata cu pas de 25 mm
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip usa Opac frontal
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe F?r? plac? cu presetupe
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm usa din fata
Numar de usi Frontal:1usa(usi)
Accesibilitate pentru operare Lateralele dulapului
Frontal
Spate
Parti demontabile Uşă cu surub balama
Panou spate cu surub
Acoperiş cu surub
Suport placa de montaj cu surub
Șină de culisare cu surub
Material Cadru:oţel galvanizat
Stalpi:oţel galvanizat
Uşă:tabla de otel
Panouri:tabla de otel
Balama:zamak
Mâner:poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
Greutate neta 79,9 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Grad de protectie NEMA NEMA 3R/12
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 233,000 cm
Latime prima forma de impachetare 75,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 89,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 95,400 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 505
Garantie contractuala
Garantie 18 luni