|
|
|
NSYSFNC128
Cadru superior si inferior, PanelSeT SFN 1200x800, acoperis inclus
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Aplicatie
|
Multifunc?ional
|
Tip produs sau componenta
|
Trusa cadru
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
- W: 1200 mm D: 800 mm
|
Locul de montare
|
Partea de jos a montarii verticale
Partea de sus a montarii verticale
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SFN)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 rama de jos
1 acoperiş
1 cadru de sus
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Material
|
Otel
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudr? epoxy-poliester
|
Mod de fixare
|
Cu surub - fiecare colț al dulapului locatie
|
În?l?ime
|
110 mm
|
Latime
|
1200 mm
|
Adancime
|
800 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
81,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
121,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
31,000 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
133,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
121,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
383,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|