|
|
|
NSYSFND166T
Usa transparenta, PanelSeT SFN 1600x600
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
Usa
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
- H: 1600 mm W: 600 mm
|
Locul de montare
|
Fata
Lateral
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SFN)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 uşă
1 încuietoare cu mâner și inserție cu bară dublă de 5 mm
1 sistem bară de blocare in 4 puncte
4 balamale
4 prinderea barei de blocare
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Material
|
Uşă:Sticla securizata
Uşă:tabla de otel
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Tip incuietoare
|
Blocare 5mm bara dubla
|
Numar de incuietori
|
1
|
Tip usa
|
Transparent
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Înălţime
|
Nominal: 1600 mm
|
Latime
|
Nominal: 569 mm
|
Greutate produs
|
14,4 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK08
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
58,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
160,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
16,500 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P2M
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
48,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
200,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
195,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
85
|
Garanție contractuală
|
|