Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFND1810
NSYSFND1810
Usa plina, PanelSeT SFN, Spacial SM 1800x1000
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Usa
Aplicatie Multifuncţional
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei - H: 1800 mm W: 1000 mm
Locul de montare Fata
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SFN)
Compozitie dispozitiv 1 uşă
1 încuietoare cu mâner și inserție cu bară dublă de 5 mm
1 sistem bară de blocare in 4 puncte
1 cadru de armare
4 balamale
4 prinderea barei de blocare
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Tabla de otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Tip incuietoare Blocare 5mm bara dubla
Numar de incuietori 1
Tip usa Placa exterioară
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Sarcina maxima 60 kg/m²
Înălţime Nominal: 1766 mm
Latime Nominal: 969 mm
Greutate produs 15,3 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK10
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,000 cm
Latime prima forma de impachetare 99,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 180,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 34,500 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P2M
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 68,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 200,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 369,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 178
Garanție contractuală
Garantie 18 luni